Magneti grezzi, forma B con foro disco NdFeB, forma (K1405)

Magneti grezzi, forma B con foro disco NdFeB, forma (K1405)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1405.32
K1405.38
K1405.48
K1405.56
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H
(mm)

7.07 €

1 4 giorni 4232 ±0.110.5 ±0.12 ±0.1

12.11 €

1 4 giorni 11038 ±0.112 ±0.14 ±0.1

18.88 €

1 4 giorni 16548 ±0.215 ±0.15 ±0.1

31.84 €

1 4 giorni 23056 ±0.215 ±0.16 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Forma B
Temperatura max.(°C) 80 Coppia di serraggio max(Nm) 3

Supporto tecnico