Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma A (K0553)

Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma A (K0553)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0553.01
K0553.02
K0553.03
K0553.04
K0553.05
K0553.06
K0553.07
K0553.08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H=altezza
(mm)

1.99 €

1 4 giorni 56 ±0.154.5

2.07 €

1 4 giorni 138 ±0.154.5

2.43 €

1 4 giorni 2510 ±0.154.5

2.48 €

1 4 giorni 6013 ±0.154.5

2.99 €

1 4 giorni 9516 ±0.154.5

4.46 €

1 4 giorni 14020 ±0.156

6.69 €

1 4 giorni 20025 ±0.157

10.49 €

1 4 giorni 35032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma A Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico