Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma B (K0553)

Magneti con vaso poco profondo NdFeB forma B (K0553)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 80 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0553.11
K0553.12
K0553.13
K0553.14
K0553.15
K0553.16
K0553.17
K0553.18
K0553.19
K0553.20
K0553.21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.48 €

1 4 giorni 56 ±0.156M34.511.56

2.56 €

1 4 giorni 138 ±0.156M34.511.57

2.96 €

1 4 giorni 2510 ±0.156M34.511.57

3.09 €

1 4 giorni 6013 ±0.156M34.511.56

3.60 €

1 4 giorni 9516 ±0.156M44.511.57

6.08 €

1 4 giorni 14020 ±0.158M46139

9.06 €

1 4 giorni 20025 ±0.158M47149

12.22 €

1 4 giorni 35032 ±0.2010M5715.510

16.66 €

1 4 giorni -40 ±0.210M681813

25.53 €

1 4 giorni -47 ±0.212M69.220.513

29.28 €

1 4 giorni -50 ±0.215M8102213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in neodimio Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma B Temperatura max.(°C) 80

Supporto tecnico