Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0553.23 |
K0553.24 |
K0553.25 |
K0553.26 |
K0553.27 |
K0553.28 |
K0553.29 |
K0553.30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D3=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 ±0.15 | M3 | 4.5 | 11.5 | 7 | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | 60 | 13 ±0.15 | M5 | 4.5 | 12.5 | 8 | ||
3.61 € | 1 | 4 giorni | 95 | 16 ±0.15 | M6 | 4.5 | 12.5 | 8 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | 140 | 20 ±0.15 | M6 | 6 | 16 | 10 | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | 200 | 25 ±0.15 | M6 | 7 | 17 | 10 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | 350 | 32 ±0.20 | M6 | 7 | 17 | 10 | ||
16.65 € | 1 | 4 giorni | - | 40 ±0.2 | M8 | 8 | 20 | 12 | ||
25.53 € | 1 | 4 giorni | - | 47 ±0.2 | M8 | 9.2 | 22.2 | 13 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D3=filettatura
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali