Magneti con vaso poco profondo SmCo forma A (K0550)

Magneti con vaso poco profondo SmCo forma A (K0550)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0550.01
K0550.02
K0550.03
K0550.04
K0550.05
K0550.06
K0550.07
K0550.08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
H=altezza
(mm)

2.59 €

1 4 giorni 56 ±0.154.5

2.70 €

1 4 giorni 118 ±0.154.5

4.28 €

1 4 giorni 2010 ±0.154.5

4.92 €

1 4 giorni 4013 ±0.154.5

6.38 €

1 4 giorni 6016 ±0.154.5

9.51 €

1 4 giorni 9020 ±0.156

14.32 €

1 4 giorni 15025 ±0.157

23.35 €

1 4 giorni 22032 ±0.207

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magneti in samario-cobalto Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma A Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico