Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0554.50 |
K0554.63 |
K0554.80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05 € | 1 | 4 giorni | 180 | 50 ±0.20 | 8.5 | 22 | 10 | ||
8.97 € | 1 | 4 giorni | 290 | 63 ±0.20 | 6.5 | 24 | 14 | ||
17.42 € | 1 | 4 giorni | 540 | 80 ±0.25 | 6.5 | 11.5 | 18 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali