Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0555.01 |
K0555.02 |
K0555.03 |
K0555.04 |
K0555.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 ±0.15 | 3.3±0.2 | 7 | 4.5 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 27 | 20 ±0.15 | 4.2±0.2 | 9 | 6 | ||
2.81 € | 1 | 4 giorni | 36 | 25 ±0.15 | 5.5±0.2 | 11 | 7 | ||
3.04 € | 1 | 4 giorni | 72 | 32 ±0.20 | 5.5±0.2 | 11 | 7 | ||
3.97 € | 1 | 4 giorni | 90 | 40 ±0.20 | 5.5±0.2 | 11 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 200 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali