Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1401.16 |
K1401.20 |
K1401.25 |
K1401.32 |
K1401.40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 1 | 4 giorni | 16 ±0.15 | 3.5 | 6.6 | 4.5 | ||
11.79 € | 1 | 4 giorni | 20 ±0.15 | 4.5 | 9.3 | 6 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 25 ±0.15 | 4.5 | 9.2 | 7 | ||
17.35 € | 1 | 4 giorni | 32 ±0.2 | 5.5 | 11.5 | 7 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 40 ±0.2 | 5.5 | 11.5 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magneti in samario-cobalto | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 280 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali