Magneti piatto basso con filettatura esterna in ferrite dura forma A (K0549)

Magneti piatto basso con filettatura esterna in ferrite dura forma A (K0549)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0549.21
K0549.22
K0549.23
K0549.24
K0549.25
K0549.26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.94 €

1 4 giorni 410 ±0.15M34.511.57

2.05 €

1 4 giorni 1013 ±0.15M34.511.57

2.50 €

1 4 giorni 1816 ±0.15M34.511.57

3.04 €

1 4 giorni 3020 ±0.15M36137

3.39 €

1 4 giorni 4025 ±0.15M47158

3.74 €

1 4 giorni 8032 ±0.20M47158

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma A Temperatura max.(°C) 100

Supporto tecnico