Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1402.10 |
K1402.13 |
K1402.16 |
K1402.20 |
K1402.25 |
K1402.32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 3 | 4.5 | 24 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 13 | 10 | 3 | 4.5 | 24 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 16 | 13 | 3.5 | 4.5 | 27 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 13 | 3.5 | 6 | 27.5 | ||
9.11 € | 1 | 4 giorni | 25 | 13 | 3.5 | 7 | 28 | ||
12.93 € | 1 | 4 giorni | 32 | 18.5 | 4.5 | 7 | 38 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali