Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura (K1394)

Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura (K1394)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1394.2504
K1394.3204
K1394.4004
K1394.5006
K1394.5008
K1394.6308
K1394.8008
K1394.8010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D1=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)

3.15 €

1 4 giorni 25 ±0.15M47

3.42 €

1 4 giorni 32 ±0.2M47

4.45 €

1 4 giorni 40 ±0.2M48

5.46 €

1 4 giorni 50 ±0.2M610

6.01 €

1 4 giorni 50 ±0.2M810

10.02 €

1 4 giorni 63 ±0.20M814

16.24 €

1 4 giorni 80 ±0.25M818

16.55 €

1 4 giorni 80 ±0.25M1018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Temperatura max.(°C) 200

Supporto tecnico