Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura forma B (K0549)

Magneti piatto basso con filettatura interna in ferrite dura forma B (K0549)
· Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti

· Temperatura fino a 200 °C

· Sistema schermato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0549.01
K0549.02
K0549.03
K0549.04
K0549.05
K0549.06
K0549.07
K0549.08
K0549.09
K0549.10
K0549.11
K0549.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
D1
(mm)
D2=filettatura H=altezza
(mm)
H1=altezza totale
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.91 €

1 4 giorni 410 ±0.156M34.511.575

2.02 €

1 4 giorni 1013 ±0.156M34.511.575

2.46 €

1 4 giorni 1816 ±0.156M34.511.575

2.89 €

1 4 giorni 3020 ±0.156M361375

3.11 €

1 4 giorni 4025 ±0.158M471586

3.50 €

1 4 giorni 8032 ±0.208M471586

4.67 €

1 4 giorni 12540 ±0.2010M5818108

5.66 €

1 4 giorni 22050 ±0.2012M610221210

10.63 €

1 4 giorni 35063 ±0.2015M814301614

18.77 €

1 4 giorni 60080 ±0.2520M1018341614

41.85 €

1 4 giorni 90099 ±0.2522M1222422017

103.56 €

1 4 giorni 1300125 ±0.2525M1426502420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnete (materiale) Magnete in ferrite Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale galvanizzato
Forma B Temperatura max.(°C) 100

Supporto tecnico