Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0562.00 |
K0562.01 |
K0562.02 |
K0562.03 |
K0562.04 |
K0562.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.53 € | 1 | 4 giorni | - | 18 | M4 | 6 | ||
7.29 € | 1 | 4 giorni | 35 | 22 | M4 | 6 | ||
8.84 € | 1 | 4 giorni | 75 | 31 | M5 | 6 | ||
9.07 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | M4 | 6 | ||
17.45 € | 1 | 4 giorni | 180 | 66 | M6 | 8.5 | ||
37.24 € | 1 | 4 giorni | 420 | 88 | M6 | 8 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali