Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0564.01 |
K0564.02 |
K0564.03 |
K0564.04 |
K0564.05 |
K0564.06 |
K0564.07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D2=filettatura | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € | 1 | 4 giorni | 50 | 22 | M4 | 6 | 12.5 | 6.5 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | M6 | 6 | 21 | 15 | ||
17.64 € | 1 | 4 giorni | 180 | 66 | M8 | 8.2 | 23 | 14.8 | ||
37.24 € | 1 | 4 giorni | 420 | 88 | M8 | 8.2 | 23.5 | 15.3 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | M4 | 7 | 15.5 | 8.5 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | - | 18 | M4 | 6 | 12 | 6 | ||
9.26 € | 1 | 4 giorni | - | 31 | M6 | 6 | 17 | 11 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D2=filettatura
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali