Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0565.01 |
K0565.02 |
K0565.03 |
K0565.04 |
K0565.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | D1 (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70 € | 1 | 4 giorni | 35 | 22 | 8.2 | 4 | 6 | 3.5 | ||
8.65 € | 1 | 4 giorni | 75 | 31 | 9 | 6 | 6 | 3.5 | ||
9.05 € | 1 | 4 giorni | 85 | 43 | 12.8 | 7.5 | 6 | 4.2 | ||
16.66 € | 1 | 4 giorni | 175 | 57 | 25.3 | 8 | 7.6 | 3.3 | ||
17.26 € | 1 | 4 giorni | 210 | 66 | 22 | 5.5 | 8.5 | 3.2 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
D1(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali