Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1396.14331 |
K1396.24331 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | 4 giorni | A | - | ||
10.48 € | 1 | 4 giorni | B | 25 |
Loading...
Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Materiale dei componenti | Gomma | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 31 | D1(mm) | 10 | D2=filettatura | M4 |
H=altezza(mm) | 6.9 | H1(mm) | 6 | H2(mm) | 4.5 |
L=lunghezza(mm) | 43 | Temperatura max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Forma
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali