I morsetti a levetta si bloccano in verticale con la piastra di fermo (K1265)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1265.02200
K1265.04500
K1265.07000
K1265.12200
K1265.14500
K1265.17000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale F1=forza di trazione
(N)
Corsa di bloccaggio L2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L3
(mm)

20.73 €

1 4 giorni 100Acciaiogalvanizzato2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

27.09 €

1 4 giorni 150Acciaiogalvanizzato45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

44.26 €

1 4 giorni 200Acciaiotipo galvanizzato90006347.631.89.527545336.53048.788.785.529.4132.4

42.38 €

1 4 giorni 100Acciaio inoxlucido2200382613414.325.4352213.525.344.45512.281

59.81 €

1 4 giorni 150Acciaio inoxlucido45005033.319.17.120.638.14025.41737.165.665.420.3121.5

105.41 €

1 4 giorni 200Acciaio inoxlucido90006347.631.89.527545336.53048.788.79229.4132.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico