Morsetti a leva verticali per impieghi gravosi con bloccaggio mandrino fisso (K1253) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1253.012000
K1253.014000
K1253.06000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

140.20 €

1 4 giorni 500125°180°120001400305010608812658308.3252146.261.1M12x100

213.47 €

1 4 giorni 500130°195°14000185040631275105168753810.3295185.2575M16x150

101.33 €

1 4 giorni 300120°180°60001200254510506710548308.3221127.251.1M12x100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale temprato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso Versione 2 piedino orizzontale

Supporto tecnico