Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0067.0700 |
K0067.1200 |
K0067.2400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza di serraggio (N) | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | A1 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C4 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.97 € | 1 | 4 giorni | 340 | 205° | 7000 | 1400 | 45 | 25 | 20 | 10 | 43 | 10 | 70 | 22 | 50 | 12.2 | 235 | 104 | 40 | 30 | M12x100 | ||
116.98 € | 1 | 4 giorni | 500 | 195° | 12000 | 1400 | 51 | 26 | 24 | 12 | 51 | 12 | 88 | 26 | 63 | 12.2 | 276 | 124 | 50 | 30 | M12x100 | ||
156.10 € | 1 | 4 giorni | 500 | 195° | 15000 | 1850 | 64 | 40 | 32 | 16 | 64 | 16 | 105 | 32 | 76 | 16.3 | 318 | 162 | 60 | 38 | M16x150 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | arancione | Angolo di apertura della maniglia | 130° |
Configura
Proprietà di base
Forza di serraggio(N)
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
A1(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C4(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=mandrino di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali