Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1436.00800 |
K1436.01600 |
K1436.03000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Angolo di apertura della maniglia | Angolo di apertura del braccio di sostegno | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B5 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 69° | 96° | 800 | 600 | 14 | 29 | - | - | 17.5 | 28 | 2.5 | 44 | 10 | 4.9 | 121 | 65.65 | 24.5 | M5x35 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | 100 | 70° | 108° | 1600 | 1100 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5.5 | 170 | 75.7 | 26 | M6x50 | ||
27.55 € | 1 | 4 giorni | 100 | 67° | 106° | 3000 | 1100 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6.8 | 244 | 115.3 | 58 | M8x60 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | rosso |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Angolo di apertura della maniglia
Angolo di apertura del braccio di sostegno
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B5(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali