Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0064.0300
Forza manuale FH(N) | 130 | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | zincato e passivato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | arancione | Angolo di apertura (posizione maniglia 1) | 65° |
Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) | 90° | Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) | 105° | Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) | 160° |
Forza di fissaggio F1(N) | 2000 | Forza di fissaggio F2(N) | 3700 | Forza di serraggio F3(N) | 900 |
Forza di serraggio F4(N) | 1850 | A(mm) | 35 | A1(mm) | 51 |
A2(mm) | 8 | A3(mm) | 16 | B(mm) | 35 |
B1(mm) | 51 | B3(mm) | 6 | C(mm) | 82 |
C1(mm) | 19 | C3(mm) | 17.5 | D(mm) | 6.8 |
D1(mm) | 8.3 | E(mm) | 24 | H(mm) | 235 |
L(mm) | 143 | L1(mm) | 92 | L2(mm) | 51 |
M=mandrino di serraggio | M8x60 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a leva verticali con piedino angolato e braccio di sostegno completo (K0064), il codice articolo è il seguente: K0064.0300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0064.0300.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali