Morsetti a leva verticali con piedino angolato e braccio di sostegno completo (K1437)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1437.03600

Codice componente
K1437.03600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza manuale FH(N) 100 Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato
Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso Angolo di apertura della maniglia 67°
Angolo di apertura del braccio di sostegno 106° F2=forza di fissaggio(N) 3600 Forza di fissaggio F1(N) 2000
Forza di serraggio F3(N) 900 Forza di serraggio F4(N) 1800 A(mm) 35
A1(mm) 51 A2(mm) 8 A3(mm) 16
B(mm) 35 B1(mm) 51 B3(mm) 6
B5(mm) 3 C(mm) 82 C1(mm) 19
C3(mm) 16 D(mm) 6.8 E(mm) 31
H(mm) 244 L=lunghezza(mm) 143 L1(mm) 93
M(mm) M8x60

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva verticali con piedino angolato e braccio di sostegno completo (K1437), il codice articolo è il seguente: K1437.03600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1437.03600.

Supporto tecnico