Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1256.01000 |
K1256.11000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corpo con finitura superficiale | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | galvanizzato | M5x37 | ||
28.77 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | lucido | M5x30 |
Loading...
Forza di serraggio(N) | 50 | Materiale dei componenti | Plastica | Colore dei componenti | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura della maniglia | 56° | Angolo di apertura del braccio di sostegno | 100° | F2=forza di fissaggio(N) | 1000 |
Forza di fissaggio F1(N) | 700 | Forza di serraggio F3(N) | 500 | Forza di serraggio F4(N) | 700 |
A(mm) | 15.9 | A1(mm) | 25.4 | B(mm) | 23.8 |
B1(mm) | 33.3 | B2(mm) | 9 | B3(mm) | 5 |
B5(mm) | 2 | C(mm) | 16 | C1(mm) | 8 |
D(mm) | 4.4 | H(mm) | 74.4 | L=lunghezza(mm) | 51 |
L1(mm) | 24.6 | L2(mm) | 20.8 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Corpo con finitura superficiale
M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali