Morsetti a leva verticali con piedino piatto e bloccaggio mandrino regolabile (K1257)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1257.011200
K1257.023400
K1257.111200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Materiale corpo Corpo con finitura superficiale Forma F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
disposizione dei fori A
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

14.90 €

1 4 giorni 50AcciaiogalvanizzatoA1200800500700113.526.2-15.925.49523412.77.94.4365730.812.7M5x37

29.46 €

1 4 giorni 200AcciaiogalvanizzatoB34001400800180043964.33138.162.718.310.337033.3197.991131.867.528M10x80

27.67 €

1 4 giorni 50Acciaio inoxlucidoA1200800500700113.526.2-15.925.49523412.77.94.4365730.812.7M5x30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Plastica Colore dei componenti rosso Angolo di apertura della maniglia 170°
Angolo di apertura del braccio di sostegno 90°

Supporto tecnico