Morsetti a leva verticali con piedino piatto e braccio di sostegno completo (K0061)

Morsetti a leva verticali con piedino piatto e braccio di sostegno completo (K0061)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· L'angolo di apertura del braccio di sostegno o della maniglia può essere ridotto o aumentato

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0061.0250
K0061.0300
K0061.0350
K0061.0450
K0061.0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio Numero d'ordine staffa angolare

23.48 €

1 4 giorni 19070°85°100°95°125°160°10002800900170019358-324763117.517.57.18.32417511277M8x6005880-04

28.23 €

1 4 giorni 13065°-90°105°-160°200037009001850254391934.5526341917.588.324186143100M8x60-

31.45 €

1 4 giorni 23070°80°110°90°120°180°220045001400300032509-456484222228.310.33022014999M10x8005880-06

40.00 €

1 4 giorni 26070°85°110°90°125°180°3200700014003000325310-4564105125268.712.332228180127M12x10005880-06

53.66 €

1 4 giorni 29065°80°110°90°120°180°3000800018003900517612.5-70951084323212.316.335312236160M16x150-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico