Morsetti a leva verticali con piedino piatto e braccio di sostegno completo (K1258)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1258.02600
K1258.04000
K1258.04400
K1258.07000
K1258.08000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno F2=forza di fissaggio
(N)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

20.69 €

1 4 giorni 15070°90°26001000800160019353247633217.5167.131173111.973.9M8x60

29.05 €

1 4 giorni 25061°112°400020001400300031.849.245.364.3834419208.740206140.391.1M10x85

26.67 €

1 4 giorni 20070°90°440022001400280032504564844222208.34021814898M10x80

45.20 €

1 4 giorni 25070°90°7000320014003000325345641055125238.744226178128M12x100

45.67 €

1 4 giorni 28050°100°800030001800390050.876.269.895.210882.131.83212.350303234157.8M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico