Morsetti a leva verticali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0055) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti a leva verticali con piedino diritto e bloccaggio mandrino regolabile (K0055)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· L'angolo di apertura del braccio di sostegno o della maniglia può essere ridotto o aumentato

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0055.0075
K0055.0150
K0055.0250
K0055.0350
K0055.0450
K0055.0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
Forza di serraggio F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

13.35 €

1 4 giorni 8090°-125°130°-195°70011005007501626584175.522954.41065731M5x35

15.17 €

1 4 giorni 12075°-110°95°-185°13501650800105012.7277126246.428115.45.11357043M6x50

23.48 €

1 4 giorni 19070°85°100°95°125°160°10002800900170019358126268.83917.577.119011075M8x60

31.45 €

1 4 giorni 23070°80°110°90°120°180°2200450014003000325091683310.654229.68.324514595M10x80

40.00 €

1 4 giorni 26070°85°110°90°125°180°320070001400300032531020104213.559258.78.7246177124M12x100

51.18 €

1 4 giorni 29065°80°110°90°120°180°3000800018003900517612.520104116.51023212.712.3345230154M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e cromato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico