Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1248.02400 |
K1248.07000 |
K1248.08000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Angolo di apertura della maniglia | Angolo di apertura del braccio di sostegno | F2=forza di fissaggio (N) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.80 € | 1 | 4 giorni | 150 | 56° | 100° | 2400 | 1200 | 800 | 1600 | 19 | 34.9 | 12 | 6 | 14.3 | 8.3 | 46.8 | 16 | 7.1 | 7.2 | 156 | 141 | 97 | 73.2 | M8x63 | ||
41.40 € | 1 | 4 giorni | 250 | 70° | 90° | 7000 | 3200 | 1400 | 3000 | 32 | 53 | 20 | 10 | 22.7 | 12.7 | 70.4 | 25 | 9.5 | 8.7 | 245 | 177 | 124 | 90 | M12x100 | ||
54.13 € | 1 | 4 giorni | 280 | 50° | 100° | 8000 | 3000 | 1800 | 3900 | 50.8 | 76.2 | 20 | 10 | 26.5 | 16.5 | 113.5 | 31.8 | 12.7 | 12.3 | 335 | 229.2 | 153 | 105 | M16x150 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | rosso |
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Angolo di apertura della maniglia
Angolo di apertura del braccio di sostegno
F2=forza di fissaggio(N)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
A(mm)
A1(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali