Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0663.105000 |
K0663.105001 |
K0663.105003 |
K0663.106000 |
K0663.106001 |
K0663.106003 |
K0663.108000 |
K0663.108001 |
K0663.108003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forza manuale FH (N) | Colore dei componenti | Angolo di apertura (posizione maniglia 1) | Angolo di apertura (posizione maniglia 2) | Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) | Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) | Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) | Forza di fissaggio F1 (N) | Forza di fissaggio F2 (N) | Forza di serraggio F3 (N) | Forza di serraggio F4 (N) | disposizione dei fori | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | B6 (mm) | C (mm) | C2 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=mandrino di serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | grigio nero RAL 7021 | 64° | - | 100° | - | 129° | 750 | 1050 | 620 | 750 | 2 | 16 | 25 | 4.5 | 14 | 1 | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 29.8 | 5.5 | 4.5 | 119.2 | 65.6 | 35 | M5x25 | ||
28.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | blu oltremare RAL 5002 | 64° | - | 100° | - | 129° | 750 | 1050 | 620 | 750 | 2 | 16 | 25 | 4.5 | 14 | 1 | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 29.8 | 5.5 | 4.5 | 119.2 | 65.6 | 35 | M5x25 | ||
28.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | rosso RAL 3020 | 64° | - | 100° | - | 129° | 750 | 1050 | 620 | 750 | 2 | 16 | 25 | 4.5 | 14 | 1 | 8.1 | 4.1 | 13.2 | 9.2 | 22.5 | 29.8 | 5.5 | 4.5 | 119.2 | 65.6 | 35 | M5x25 | ||
42.27 € | 1 | 4 giorni | 160 | grigio nero RAL 7021 | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10.2 | 5.2 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 169 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
42.27 € | 1 | 4 giorni | 160 | blu oltremare RAL 5002 | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10.2 | 5.2 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 169 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
42.27 € | 1 | 4 giorni | 160 | rosso RAL 3020 | 46° | 56° | 56° | 83° | 141° | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | 14 | 29 | 7 | 12 | - | 10.2 | 5.2 | 17.5 | 12.5 | 43.5 | 37.6 | 5.5 | 5.5 | 169 | 86.5 | 53 | M6x35 | ||
59.09 € | 1 | 4 giorni | 190 | grigio nero RAL 7021 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 41.5 | 49 | 6.5 | 6.8 | 200.4 | 107 | 62 | M8x45 | ||
59.09 € | 1 | 4 giorni | 190 | blu oltremare RAL 5002 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 41.5 | 49 | 6.5 | 6.8 | 200.4 | 107 | 62 | M8x45 | ||
59.09 € | 1 | 4 giorni | 190 | rosso RAL 3020 | 26° | 61° | 13° | 93° | 158° | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | 21 | 39 | 9 | 19 | - | 10.2 | 5.2 | 20.6 | 15.6 | 41.5 | 49 | 6.5 | 6.8 | 200.4 | 107 | 62 | M8x45 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza manuale FH(N)
Colore dei componenti
Angolo di apertura (posizione maniglia 1)
Angolo di apertura (posizione maniglia 2)
Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1)
Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2)
Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso)
Forza di fissaggio F1(N)
Forza di fissaggio F2(N)
Forza di serraggio F3(N)
Forza di serraggio F4(N)
disposizione dei fori
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
A4(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
B6(mm)
C(mm)
C2(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=mandrino di serraggio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali