Morsetti a leva verticali con piedino diritto e bloccaggio mandrino fisso (K0056) (Codici componente - Download CAD)

Morsetti a leva verticali con piedino diritto e bloccaggio mandrino fisso (K0056)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· L'angolo di apertura del braccio di sostegno o della maniglia può essere ridotto o aumentato

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0056.0150
K0056.0250
K0056.0350
K0056.0450
K0056.0550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura (posizione maniglia 1) Angolo di apertura (posizione maniglia 2) Angolo di apertura (perno fermo maniglia rimosso) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 1) Angolo di apertura (posizione del braccio di sostegno 2) Angolo di apertura (perno di arresto del braccio di sostegno rimosso) Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
M=mandrino di serraggio

15.17 €

1 4 giorni 12075°-110°95°-185°150090012.72771262428115.45.11356026M6x50

23.48 €

1 4 giorni 19070°85°100°95°125°160°2500115019358126263721.577.11908745M8x60

31.45 €

1 4 giorni 23070°80°110°90°120°180°3500165032509168335225.59.68.324012465M10x80

40.00 €

1 4 giorni 26070°85°110°90°125°180°4500165032531020104257308.78.724613674M12x100

58.52 €

1 4 giorni 29065°80°110°90°120°180°55001900517612.52010411013812.712.3345197108M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e cromato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti arancione

Supporto tecnico