Morsetti a leva verticali con piedino diritto e bloccaggio mandrino fisso (K1244)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1244.00800
K1244.02400
K1244.03400
K1244.04400
K1244.05400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza manuale FH
(N)
Angolo di apertura della maniglia Angolo di apertura del braccio di sostegno Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di serraggio F3
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

16.31 €

1 4 giorni 10060°95°80060012.725.412634.59.66.45.211665.828.6M6x44

22.66 €

1 4 giorni 15070°90°2400120019351264817.57.57.119487.740M8x50

30.69 €

1 4 giorni 20070°90°34001600325016864229.58.3240124.2565M10x80

39.82 €

1 4 giorni 25070°90°440016003253201070.4259.58.7245138.2574M12x100

51.68 €

1 4 giorni 28050°100°5400180050.876.22010113.531.812.712.3335197.5107.8M16x150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Materiale dei componenti Plastica
Colore dei componenti rosso

Supporto tecnico