Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0298.610 |
K0298.6101 |
K0298.615 |
K0298.6151 |
K0298.620 |
K0298.6201 |
K0298.625 |
K0298.6251 |
K0298.630 |
K0298.6301 |
K0298.640 |
K0298.6401 |
K0298.650 |
K0298.6501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | E (mm) | G=filettatura | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14.4 | M6 | 10 | 13 | 6 | ||
10.82 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19.4 | M8 | 10 | 17 | 6 | ||
11.68 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19.4 | M8 | 15 | 17 | 6 | ||
10.24 € | 1 | 4 giorni | 13 | 14.4 | M6 | 15 | 13 | 10 | ||
11.99 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25.2 | M12 | 20 | 22 | 10 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 19 | 21.1 | M10 | 20 | 19 | 10 | ||
12.34 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25.2 | M12 | 25 | 22 | 15 | ||
11.97 € | 1 | 4 giorni | 17 | 19.4 | M8 | 25 | 17 | 16 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25.2 | M12 | 30 | 22 | 20 | ||
31.45 € | 1 | 4 giorni | 30 | 33 | M16 | 30 | 30 | 20 | ||
13.34 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25.2 | M12 | 40 | 22 | 25 | ||
13.25 € | 1 | 4 giorni | 19 | 21.1 | M10 | 40 | 19 | 15 | ||
14.08 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25.2 | M12 | 50 | 22 | 25 | ||
32.96 € | 1 | 4 giorni | 30 | 33 | M16 | 50 | 30 | 25 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | F |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
E(mm)
G=filettatura
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali