Piedini di posizionamento, forma B superficie piatta temprata e rettificata (K0299)

Piedini di posizionamento, forma B superficie piatta temprata e rettificata (K0299)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Ideale per il supporto di pezzi da lavorare

· Elevata stabilità

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0299.206010
K0299.206020
K0299.208010
K0299.208015
K0299.208030
K0299.210010
K0299.210020
K0299.210040
K0299.212010
K0299.212025
K0299.212050
K0299.216015
K0299.216030
K0299.216060
K0299.220040
K0299.220080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

9.73 €

1 4 giorni 1110M61010

10.87 €

1 4 giorni 1110M62010

11.96 €

1 4 giorni 1313M81013

11.51 €

1 4 giorni 1313M81513

10.89 €

1 4 giorni 1313M83013

11.96 €

1 4 giorni 1617M101017

12.49 €

1 4 giorni 1617M102017

13.20 €

1 4 giorni 1617M104017

15.49 €

1 4 giorni 2019M121019

14.98 €

1 4 giorni 2019M122519

15.88 €

1 4 giorni 2019M125019

26.74 €

1 4 giorni 2427M161527

28.24 €

1 4 giorni 2427M163027

30.07 €

1 4 giorni 2427M166027

36.13 €

1 4 giorni 2932M204032

40.26 €

1 4 giorni 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma B

Supporto tecnico