Piedini di posizionamento, forma D superficie seghettata temprata (K0299)

Piedini di posizionamento, forma D superficie seghettata temprata (K0299)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Ideale per il supporto di pezzi da lavorare

· Elevata stabilità

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0299.406010
K0299.406020
K0299.408015
K0299.408030
K0299.410020
K0299.410040
K0299.412025
K0299.412050
K0299.416030
K0299.416060
K0299.420040
K0299.420080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

12.70 €

1 4 giorni 1110M61010

13.40 €

1 4 giorni 1110M62010

13.29 €

1 4 giorni 1313M81513

13.65 €

1 4 giorni 1313M83013

15.88 €

1 4 giorni 1617M102017

16.36 €

1 4 giorni 1617M104017

17.53 €

1 4 giorni 2019M122519

18.14 €

1 4 giorni 2019M125019

30.35 €

1 4 giorni 2427M163027

36.34 €

1 4 giorni 2427M166027

37.11 €

1 4 giorni 2932M204032

46.90 €

1 4 giorni 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Componente di finitura superficiale cementato Forma D

Supporto tecnico