Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | B (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.99 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 4 | 12 | 7 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 4 | 16 | 7 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | ||
3.69 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 12 | 8 | ||
3.80 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 16 | 8 | ||
5.50 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 5 | 20 | 8 | ||
4.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 6 | 12 | 11 | ||
4.30 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 6 | 16 | 11 | ||
4.34 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 6 | 25 | 11 | ||
4.44 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 16 | 14 | ||
4.59 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 20 | 14 | ||
4.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 25 | 14 | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 8 | 32 | 14 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 10 | 20 | 16 | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 10 | 25 | 16 | ||
5.72 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 10 | 32 | 16 | ||
5.87 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 10 | 40 | 16 | ||
6.18 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 12 | 20 | 20 | ||
6.23 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 12 | 25 | 20 | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 12 | 32 | 20 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 12 | 40 | 20 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 14 | 25 | 25 | ||
7.37 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 14 | 32 | 25 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 14 | 40 | 25 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 14 | 50 | 25 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 16 | 25 | 28 | ||
8.98 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 16 | 32 | 28 | ||
9.23 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 16 | 40 | 28 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 16 | 50 | 28 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Corpo con finitura superficiale | brunito, temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali