Cuscinetti d’appoggio (K0307)

Cuscinetti d’appoggio (K0307)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0307.06030
K0307.06040
K0307.06050
K0307.08036
K0307.08046
K0307.08056
K0307.10042
K0307.10048
K0307.10058
K0307.10068
K0307.12048
K0307.12070
K0307.12080
K0307.12148
K0307.16055
K0307.16075
K0307.16085
K0307.16155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) B
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)

4.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio25M611.53010

4.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio35M611.54010

4.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio45M611.55010

5.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio30M8153613

5.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio40M8154613

5.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio50M8155613

6.51 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio35M1019.64217

6.51 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio40M1019.64817

6.51 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio50M1019.65817

6.51 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio60M1019.66817

7.26 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio42M1221.95019

8.18 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio60M1221.97019

8.18 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio70M1221.98019

8.98 €

1 4 giorni OttonelucidoOttone42M1221.95019

10.04 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio45M1627.75524

10.94 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio65M1627.77524

10.94 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carboniotemperato, brunitoAcciaio75M1627.78524

11.71 €

1 4 giorni OttonelucidoOttone45M1627.75524

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico