Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | B (mm) | D=filettatura (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.66 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | M6 | 11 | 20 | 10 | 10 | ||
10.89 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | M6 | 11 | 30 | 15 | 10 | ||
11.64 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | M8 | 14.4 | 30 | 15 | 13 | ||
11.88 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | M8 | 14.4 | 40 | 20 | 13 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | M8 | 14.4 | 30 | 15 | 13 | ||
12.17 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | M8 | 14.4 | 40 | 20 | 13 | ||
12.62 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | M10 | 19 | 30 | 15 | 17 | ||
13.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | M10 | 19 | 50 | 25 | 17 | ||
12.86 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | M10 | 19 | 30 | 15 | 17 | ||
13.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | M10 | 19 | 50 | 25 | 17 | ||
13.29 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | M12 | 21.2 | 40 | 20 | 19 | ||
13.90 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | M12 | 21.2 | 60 | 30 | 19 | ||
13.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | M12 | 21.2 | 40 | 20 | 19 | ||
14.20 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | M12 | 21.2 | 60 | 30 | 19 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
B(mm)
D=filettatura(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali