Cuscinetti d’appoggio con perno di posizionamento, forma B superficie sferica (K0295)

Cuscinetti d’appoggio con perno di posizionamento, forma B superficie sferica (K0295)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superficie di appoggio cementata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0295.206012
K0295.206025
K0295.210020
K0295.210040
K0295.216030
K0295.216060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.12 €

1 4 giorni 7M611.912.5446617

17.95 €

1 4 giorni 7M611.925446617

14.44 €

1 4 giorni 10M1017.82057107.524

18.91 €

1 4 giorni 10M1017.84067107.524

24.54 €

1 4 giorni 20M1625.8301013162641

30.22 €

1 4 giorni 20M1625.8601013162641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma B

Supporto tecnico