Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0293.106 |
K0293.110 |
K0293.116 |
K0293.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta (mm) | D2=diametro perno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 4 | 5 | 6 | 1.2 | 0.02 | ||
5.21 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 6 | 9 | 1.6 | 0.02 | ||
6.72 € | 1 | 4 giorni | 16 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0.04 | ||
10.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 10 | 18 | 2.5 | 0.04 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A |
Configura
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
D2=diametro perno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali