Cuscinetti d’appoggio, forma A superficie piatta (K0294)

Cuscinetti d’appoggio, forma A superficie piatta (K0294)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di utensili

· Per il supporto di pezzi da lavorare e dispositivi

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0294.106012
K0294.106025
K0294.108015
K0294.108030
K0294.110020
K0294.110040
K0294.112025
K0294.112050
K0294.116030
K0294.116060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta
(mm)
D=filettatura
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
P
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

13.65 €

1 4 giorni 6M6312.5411

15.32 €

1 4 giorni 6M6325711

15.80 €

1 4 giorni 8M8415613

17.80 €

1 4 giorni 8M8430913

19.04 €

1 4 giorni 10M10520917

20.25 €

1 4 giorni 10M105401317

20.60 €

1 4 giorni 12M126251119

22.46 €

1 4 giorni 12M126501619

42.14 €

1 4 giorni 16M168301224

51.32 €

1 4 giorni 16M168602024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma A

Supporto tecnico