Viti di arresto, forma A (K1200)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1200.10316
K1200.10325
K1200.10416
K1200.10425
K1200.10435
K1200.10516
K1200.10525
K1200.10535
K1200.10625
K1200.10635
K1200.10640
K1200.10812
K1200.10816
K1200.10820
K1200.10825
K1200.10830
K1200.10835
K1200.10840
K1200.10845
K1200.10850
K1200.10855
K1200.10865
K1200.10870
K1200.10885
K1200.11035
K1200.11040
K1200.11050
K1200.11060
K1200.11240
K1200.11260
K1200.11270
K1200.11650
K1200.11660
K1200.11670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.89 €

1 4 giorni M32165.5

4.28 €

1 4 giorni M32255.5

2.85 €

1 4 giorni M42.5167

2.85 €

1 4 giorni M42.5257

2.94 €

1 4 giorni M42.5357

2.85 €

1 4 giorni M53.5168

2.85 €

1 4 giorni M53.5258

2.94 €

1 4 giorni M53.5358

2.85 €

1 4 giorni M63.82510

2.94 €

1 4 giorni M63.83510

2.94 €

1 4 giorni M63.84010

2.94 €

1 4 giorni M851213

2.94 €

1 4 giorni M851613

2.94 €

1 4 giorni M852013

3.02 €

1 4 giorni M852513

3.23 €

1 4 giorni M853013

3.23 €

1 4 giorni M853513

3.45 €

1 4 giorni M854013

3.45 €

1 4 giorni M854513

3.59 €

1 4 giorni M855013

3.59 €

1 4 giorni M855513

3.74 €

1 4 giorni M856513

3.74 €

1 4 giorni M857013

3.89 €

1 4 giorni M858513

3.65 €

1 4 giorni M1063517

4.11 €

1 4 giorni M1064017

4.28 €

1 4 giorni M1065017

4.59 €

1 4 giorni M1066017

5.47 €

1 4 giorni M1274019

5.89 €

1 4 giorni M1276019

6.24 €

1 4 giorni M1277019

7.75 €

1 4 giorni M169.55024

8.34 €

1 4 giorni M169.56024

9.41 €

1 4 giorni M169.57024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma A

Supporto tecnico