Viti di arresto, forma B (K1200)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1200.20316
K1200.20325
K1200.20416
K1200.20425
K1200.20435
K1200.20516
K1200.20525
K1200.20535
K1200.20625
K1200.20635
K1200.20640
K1200.20812
K1200.20816
K1200.20820
K1200.20825
K1200.20830
K1200.20835
K1200.20840
K1200.20845
K1200.20850
K1200.20855
K1200.20865
K1200.20870
K1200.20885
K1200.21035
K1200.21040
K1200.21050
K1200.21060
K1200.21240
K1200.21260
K1200.21270
K1200.21650
K1200.21660
K1200.21670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SR1 SW
(mm)

4.08 €

1 4 giorni M3216105.5

4.50 €

1 4 giorni M3225105.5

3.01 €

1 4 giorni M42.516107

3.01 €

1 4 giorni M42.525107

3.09 €

1 4 giorni M42.535107

3.01 €

1 4 giorni M53.516128

3.01 €

1 4 giorni M53.525128

3.09 €

1 4 giorni M53.535128

3.01 €

1 4 giorni M63.8251510

3.09 €

1 4 giorni M63.8351510

3.09 €

1 4 giorni M63.8401510

3.09 €

1 4 giorni M85122013

3.09 €

1 4 giorni M85162013

3.09 €

1 4 giorni M85202013

3.16 €

1 4 giorni M85252013

3.39 €

1 4 giorni M85302013

3.39 €

1 12 giorni M85352013

3.61 €

1 4 giorni M85402013

3.61 €

1 4 giorni M85452013

3.77 €

1 4 giorni M85502013

3.77 €

1 4 giorni M85552013

3.91 €

1 4 giorni M85652013

3.91 €

1 4 giorni M85702013

4.08 €

1 4 giorni M85852013

3.83 €

1 4 giorni M106353017

4.28 €

1 4 giorni M106403017

4.50 €

1 4 giorni M106503017

4.82 €

1 4 giorni M106603017

5.72 €

1 4 giorni M127403019

6.18 €

1 4 giorni M127603019

6.56 €

1 4 giorni M127703019

8.12 €

1 4 giorni M169.5503524

8.73 €

1 4 giorni M169.5603524

9.84 €

1 4 giorni M169.5703524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma B

Supporto tecnico