Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0363.13805015 |
K0363.13805020 |
K0363.13805025 |
K0363.13805030 |
K0363.13806030 |
K0363.13806040 |
K0363.13806050 |
K0363.13808030 |
K0363.13808040 |
K0363.13808050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5.5 | 15 | 5.9 | 20.9 | 5 | 15 | ||
13.16 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5.5 | 20 | 5.9 | 25.9 | 5 | 15 | ||
13.16 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5.5 | 25 | 5.9 | 30.9 | 5 | 15 | ||
13.88 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5.5 | 30 | 5.9 | 35.9 | 5 | 15 | ||
13.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6.85 | 30 | 6.8 | 36.8 | 6 | 22 | ||
14.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6.85 | 40 | 6.8 | 46.8 | 6 | 22 | ||
14.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6.85 | 50 | 6.8 | 56.8 | 6 | 22 | ||
15.23 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.5 | 30 | 7.8 | 37.8 | 8 | 38 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.5 | 40 | 7.8 | 47.8 | 8 | 38 | ||
15.47 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9.5 | 50 | 7.8 | 57.8 | 8 | 38 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Forma | B | Cappuccio del colore | rosso semaforo RAL 3020 |
D(mm) | 38 | D3(mm) | 16 | L2(mm) | 33 |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali