Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox con blocco di testata (K1415)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox con blocco di testata (K1415)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1415.002605050
K1415.002605100
K1415.002605150
K1415.002606050
K1415.002606100
K1415.002606150
K1415.003308100
K1415.003308150
K1415.003308200
K1415.003310100
K1415.003310150
K1415.003310200
K1415.004612150
K1415.004612200
K1415.004612250
K1415.004616150
K1415.004616200
K1415.004616250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

23.98 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.53472520.250510

24.71 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.53972520.2100510

24.89 €

1 4 giorni 17.626.455.513.21.531472520.2150510

24.46 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.223472520.250614

25.21 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.223972520.2100614

25.45 €

1 4 giorni 17.626.466.8513.2231472520.2150614

26.16 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.596.53326.1100826

26.61 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.5146.53326.1150826

27.23 €

1 4 giorni 2333.289.517.333.5196.53326.1200826

26.96 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.596.53326.11001040

27.78 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.5146.53326.11501040

28.27 €

1 4 giorni 2333.2101217.343.5196.53326.12001040

30.69 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5146.539.531.31501257

31.71 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5196.539.531.32001257

32.28 €

1 4 giorni 3345.91214.526.34.53.5246.539.531.32501257

33.35 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5414639.531.315016100

35.13 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5419639.531.320016100

36.13 €

1 4 giorni 3345.9161926.36.5424639.531.325016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero

Supporto tecnico