Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1=diametro perno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D5=diametro sfera (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.84 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 1.5 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 5 | 10 | ||
22.62 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 1.5 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 5 | 10 | ||
22.77 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 5 | 5.5 | 10 | 1.5 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 5 | 10 | ||
22.33 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 2 | 3 | 47 | 25 | 50 | 11 | 6 | 14 | ||
23.12 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 2 | 3 | 97 | 25 | 100 | 11 | 6 | 14 | ||
23.32 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 6 | 6.85 | 10 | 2 | 3 | 147 | 25 | 150 | 11 | 6 | 14 | ||
24.06 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 3 | 3.5 | 96.5 | 33 | 100 | 15 | 8 | 26 | ||
24.51 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 3 | 3.5 | 146.5 | 33 | 150 | 15 | 8 | 26 | ||
25.12 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 8 | 9.5 | 13.5 | 3 | 3.5 | 196.5 | 33 | 200 | 15 | 8 | 26 | ||
24.84 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 3.5 | 96.5 | 33 | 100 | 15 | 10 | 40 | ||
25.67 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 3.5 | 146.5 | 33 | 150 | 15 | 10 | 40 | ||
26.15 € | 1 | 4 giorni | 15.5 | 10 | 12 | 13.5 | 4 | 3.5 | 196.5 | 33 | 200 | 15 | 10 | 40 | ||
28.59 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 146.5 | 39.5 | 150 | 21 | 12 | 57 | ||
29.60 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 196.5 | 39.5 | 200 | 21 | 12 | 57 | ||
30.19 € | 1 | 4 giorni | 22 | 12 | 14.5 | 20 | 4.5 | 3.5 | 246.5 | 39.5 | 250 | 21 | 12 | 57 | ||
31.23 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 6.5 | 4 | 146 | 39.5 | 150 | 21 | 16 | 100 | ||
33.03 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 6.5 | 4 | 196 | 39.5 | 200 | 21 | 16 | 100 | ||
34.02 € | 1 | 4 giorni | 22 | 16 | 19 | 20 | 6.5 | 4 | 246 | 39.5 | 250 | 21 | 16 | 100 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | A | Forma-Tipo | Con impugnatura incassata |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1=diametro perno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D5=diametro sfera(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
SW(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali