Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, con blocco di testata, forma B (K1414)

Perni di bloccaggio a sfera in acciaio inox, con blocco di testata, forma B (K1414)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1414.101205050
K1414.101205100
K1414.101205150
K1414.101206050
K1414.101206100
K1414.101206150
K1414.101508100
K1414.101508150
K1414.101508200
K1414.101510100
K1414.101510150
K1414.101510200
K1414.102112150
K1414.102112200
K1414.102112250
K1414.102116150
K1414.102116200
K1414.102116250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
SW
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

22.55 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.53472534.616.65011510

23.31 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.53972534.616.610011510

23.48 €

1 4 giorni 11.555.51018.31.531472534.616.615011510

23.05 €

1 4 giorni 11.566.851018.323472534.616.65011614

23.81 €

1 4 giorni 11.566.851018.323972534.616.610011614

24.04 €

1 4 giorni 11.566.851018.3231472534.616.615011614

24.76 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.596.53346.722.710015826

25.20 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.5146.53346.722.715015826

25.82 €

1 4 giorni 15.589.513.52433.5196.53346.722.720015826

25.54 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.596.53346.722.7100151040

26.39 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.5146.53346.722.7150151040

26.85 €

1 4 giorni 15.5101213.52443.5196.53346.722.7200151040

29.28 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5146.539.559.330.3150211257

30.28 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5196.539.559.330.3200211257

30.88 €

1 4 giorni 221214.520334.53.5246.539.559.330.3250211257

31.95 €

1 4 giorni 22161920336.5414639.559.330.31502116100

33.72 €

1 4 giorni 22161920336.5419639.559.330.32002116100

34.72 €

1 4 giorni 22161920336.5424639.559.330.32502116100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Acciaio inox Forma B Forma-Tipo Con impugnatura incassata e anello

Supporto tecnico