Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a L (K0792)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a L (K0792)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: industria chimica o alimentare, industria aeronautica o spaziale

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0792.102605010
K0792.102605015
K0792.102605020
K0792.102605025
K0792.102605030
K0792.102606010
K0792.102606015
K0792.102606020
K0792.102606025
K0792.102606030
K0792.102606035
K0792.102606040
K0792.102606045
K0792.102606050
K0792.103508020
K0792.103508025
K0792.103508030
K0792.103508035
K0792.103508040
K0792.103508045
K0792.103508050
K0792.103510020
K0792.103510025
K0792.103510030
K0792.103510035
K0792.103510040
K0792.103510045
K0792.103510050
K0792.103510060
K0792.104712025
K0792.104712030
K0792.104712035
K0792.104712040
K0792.104712045
K0792.104712050
K0792.104712060
K0792.104712070
K0792.104712080
K0792.104716030
K0792.104716035
K0792.104716040
K0792.104716045
K0792.104716050
K0792.104716060
K0792.104716070
K0792.104716080
K0792.10842605010
K0792.10842605015
K0792.10842605020
K0792.10842605025
K0792.10842605030
K0792.10842606010
K0792.10842606015
K0792.10842606020
K0792.10842606025
K0792.10842606030
K0792.10842606035
K0792.10842606040
K0792.10842606045
K0792.10842606050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

15.78 €

1 4 giorni nero17.639.355.513.226105.92519.215.9515

15.78 €

1 4 giorni nero17.639.355.513.226155.92519.220.9515

15.78 €

1 4 giorni nero17.639.355.513.226205.92519.225.9515

15.78 €

1 4 giorni nero17.639.355.513.226255.92519.230.9515

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.355.513.226305.92519.235.9515

15.87 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226106.82519.216.8622

15.87 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226156.82519.221.8622

15.87 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226206.82519.226.8622

15.87 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226256.82519.231.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226306.82519.236.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226356.82519.241.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226406.82519.246.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226456.82519.251.8622

16.73 €

1 4 giorni nero17.639.366.8513.226506.82519.256.8622

17.24 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4207.83324.227.8838

17.24 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4257.83324.232.8838

18.48 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4307.83324.237.8838

18.48 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4357.83324.242.8838

18.48 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4407.83324.247.8838

18.48 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4457.83324.252.8838

18.48 €

1 4 giorni nero2352.289.517.335.4507.83324.257.8838

26.78 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4208.93324.228.91060

26.78 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4258.93324.233.91060

27.95 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4308.93324.238.91060

27.95 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4358.93324.243.91060

27.95 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4408.93324.248.91060

27.95 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4458.93324.253.91060

27.95 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4508.93324.258.91060

29.39 €

1 4 giorni nero2352.2101217.335.4608.93324.268.91060

27.06 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347259.939.528.434.91286

28.53 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347309.939.528.439.91286

28.53 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347359.939.528.444.91286

28.53 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347409.939.528.449.91286

28.53 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347459.939.528.454.91286

28.53 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347509.939.528.459.91286

30.00 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347609.939.528.469.91286

30.00 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347709.939.528.479.91286

31.27 €

1 4 giorni nero3370.21214.526.347809.939.528.489.91286

45.84 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3473013.139.528.443.116153

46.58 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3473513.139.528.448.116153

46.58 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3474013.139.528.453.116153

46.58 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3474513.139.528.458.116153

46.58 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3475013.139.528.463.116153

49.47 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3476013.139.528.473.116153

49.47 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3477013.139.528.483.116153

52.39 €

1 4 giorni nero3370.2161926.3478013.139.528.493.116153

15.78 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.355.513.226105.92519.215.9515

15.78 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.355.513.226155.92519.220.9515

15.78 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.355.513.226205.92519.225.9515

15.78 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.355.513.226255.92519.230.9515

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.355.513.226305.92519.235.9515

15.87 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226106.82519.216.8622

15.87 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226156.82519.221.8622

15.87 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226206.82519.226.8622

15.87 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226256.82519.231.8622

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226306.82519.236.8622

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226356.82519.241.8622

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226406.82519.246.8622

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226456.82519.251.8622

16.73 €

1 4 giorni rosso RAL 302017.639.366.8513.226506.82519.256.8622

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico