Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a L con elevata resistenza al taglio (K0793)

Perni di bloccaggio a sfera impugnatura a L con elevata resistenza al taglio (K0793)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0793.112605010
K0793.112605015
K0793.112605020
K0793.112605025
K0793.112605030
K0793.112606010
K0793.112606015
K0793.112606020
K0793.112606025
K0793.112606030
K0793.112606035
K0793.112606040
K0793.112606045
K0793.112606050
K0793.113508020
K0793.113508025
K0793.113508030
K0793.113508035
K0793.113508040
K0793.113508045
K0793.113508050
K0793.113510020
K0793.113510025
K0793.113510030
K0793.113510035
K0793.113510040
K0793.113510045
K0793.113510050
K0793.113510060
K0793.114712025
K0793.114712030
K0793.114712035
K0793.114712040
K0793.114712045
K0793.114712050
K0793.114712060
K0793.114712070
K0793.114712080
K0793.114716030
K0793.114716035
K0793.114716040
K0793.114716045
K0793.114716050
K0793.114716060
K0793.114716070
K0793.114716080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

21.39 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226105.92519.215.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226155.92519.220.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226205.92519.225.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226255.92519.230.9524

22.72 €

1 4 giorni 17.639.355.513.226305.92519.235.9524

21.39 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226106.82519.216.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226156.82519.221.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226206.82519.226.8635

21.39 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226256.82519.231.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226306.82519.236.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226356.82519.241.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226406.82519.246.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226456.82519.251.8635

22.72 €

1 4 giorni 17.639.366.8513.226506.82519.256.8635

23.45 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4207.83324.227.8863

23.45 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4257.83324.232.8863

24.84 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4307.83324.237.8863

24.84 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4357.83324.242.8863

24.84 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4407.83324.247.8863

24.84 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4457.83324.252.8863

24.84 €

1 4 giorni 2352.289.517.335.4507.83324.257.8863

34.56 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4208.93324.228.910100

34.56 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4258.93324.233.910100

36.26 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4308.93324.238.910100

36.26 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4358.93324.243.910100

36.26 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4408.93324.248.910100

36.26 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4458.93324.253.910100

36.26 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4508.93324.258.910100

38.15 €

1 4 giorni 2352.2101217.335.4608.93324.268.910100

35.20 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347259.939.528.434.912144

37.02 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347309.939.528.439.912144

37.02 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347359.939.528.444.912144

37.02 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347409.939.528.449.912144

37.02 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347459.939.528.454.912144

37.02 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347509.939.528.459.912144

38.72 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347609.939.528.469.912144

38.72 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347709.939.528.479.912144

40.39 €

1 4 giorni 3370.21214.526.347809.939.528.489.912144

56.02 €

1 4 giorni 3370.2161926.3473013.139.528.443.116257

56.02 €

1 4 giorni 3370.2161926.3473513.139.528.448.116257

57.21 €

1 4 giorni 3370.2161926.3474013.139.528.453.116257

57.21 €

1 4 giorni 3370.2161926.3474513.139.528.458.116257

58.13 €

1 4 giorni 3370.2161926.3475013.139.528.463.116257

59.26 €

1 4 giorni 3370.2161926.3476013.139.528.473.116257

60.31 €

1 4 giorni 3370.2161926.3477013.139.528.483.116257

61.24 €

1 4 giorni 3370.2161926.3478013.139.528.493.116257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4542 Materiale dei componenti Zinco

Supporto tecnico