Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox (K0641)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a fungo in acciaio inox (K0641)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

· Salvaspazio

· Autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0641.02105010
K0641.02105015
K0641.02105020
K0641.02105025
K0641.02105030
K0641.02105035
K0641.02105040
K0641.02105050
K0641.02105060
K0641.02105070
K0641.02106010
K0641.02106015
K0641.02106020
K0641.02106025
K0641.02106030
K0641.02106035
K0641.02106040
K0641.02106050
K0641.02106060
K0641.02106070
K0641.02106080
K0641.02108010
K0641.02108015
K0641.02108020
K0641.02108025
K0641.02108030
K0641.02108035
K0641.02108040
K0641.02108050
K0641.02108060
K0641.02108070
K0641.02108080
K0641.02510015
K0641.02510020
K0641.02510025
K0641.02510030
K0641.02510035
K0641.02510040
K0641.02510050
K0641.02510060
K0641.02510070
K0641.02510080
K0641.02510090
K0641.02510100
K0641.03512020
K0641.03512025
K0641.03512030
K0641.03512035
K0641.03512040
K0641.03512050
K0641.03512060
K0641.03512070
K0641.03512080
K0641.03512090
K0641.03512100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

28.37 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.810623.41616524.4

28.37 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.815623.41621524.4

28.37 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.820623.41626524.4

28.37 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.825623.41631524.4

28.96 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.830623.41636524.4

28.96 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.835623.41641524.4

28.96 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.840623.41646524.4

29.18 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.850623.41656524.4

32.40 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.860623.41666524.4

32.40 €

1 4 giorni 20.655.5411.95.870623.41676524.4

26.25 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.810723.41617635.64

26.25 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.815723.41622635.64

28.22 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.820723.41627635.64

28.22 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.825723.41632635.64

29.88 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.830723.41637635.64

29.88 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.835723.41642635.64

29.88 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.840723.41647635.64

31.51 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.850723.41657635.64

32.68 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.860723.41667635.64

32.68 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.870723.41677635.64

32.68 €

1 4 giorni 20.666.9911.95.880723.41687635.64

30.13 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.810823.41618863.8

30.13 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.815823.41623863.8

30.13 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.820823.41628863.8

30.13 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.825823.41633863.8

32.41 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.830823.41638863.8

32.41 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.835823.41643863.8

34.60 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.840823.41648863.8

34.60 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.850823.41658863.8

36.94 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.860823.41668863.8

36.94 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.870823.41678863.8

36.94 €

1 4 giorni 20.689.4211.95.880823.41688863.8

32.26 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.415925.717.82410100.1

32.26 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.420925.717.82910100.1

32.26 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.425925.717.83410100.1

36.10 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.430925.717.83910100.1

36.10 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.435925.717.84410100.1

36.10 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.440925.717.84910100.1

36.10 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.450925.717.85910100.1

42.22 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.460925.717.86910100.1

42.22 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.470925.717.87910100.1

42.22 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.480925.717.88910100.1

43.79 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.490925.717.89910100.1

43.79 €

1 4 giorni 25.41011.8614.27.4100925.717.810910100.1

41.66 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7201032.321.63012144.06

41.66 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7251032.321.63512144.06

45.49 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7301032.321.64012144.06

45.49 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7351032.321.64512144.06

45.49 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7401032.321.65012144.06

52.88 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7501032.321.66012144.06

52.88 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7601032.321.67012144.06

52.88 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7701032.321.68012144.06

52.88 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7801032.321.69012144.06

61.96 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.7901032.321.610012144.06

61.96 €

1 4 giorni 34.71214.4518.310.71001032.321.611012144.06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico