Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T in acciaio inox con blocco di testata (K1415)

Perni di bloccaggio a sfera con impugnatura a T in acciaio inox con blocco di testata (K1415)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1415.204605050
K1415.204605100
K1415.204605150
K1415.204606050
K1415.204606100
K1415.204606150
K1415.206308100
K1415.206308150
K1415.206308200
K1415.206310100
K1415.206310150
K1415.206310200
K1415.208212150
K1415.208212200
K1415.208212250
K1415.208216150
K1415.208216200
K1415.208216250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5=diametro sfera
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)

23.98 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.53472519.450510

24.71 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.53972519.4100510

24.89 €

1 4 giorni 17.64655.513.21.531472519.4150510

24.46 €

1 4 giorni 17.64666.8513.223472519.450614

25.21 €

1 4 giorni 17.64666.8513.223972519.4100614

25.45 €

1 4 giorni 17.64666.8513.2231472519.4150614

26.16 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.596.53324.4100826

26.61 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.5146.53324.4150826

27.23 €

1 4 giorni 2362.989.517.333.5196.53324.4200826

26.96 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.596.53324.41001040

27.78 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.5146.53324.41501040

28.27 €

1 4 giorni 2362.9101217.343.5196.53324.42001040

30.69 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5146.539.528.81501257

31.71 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5196.539.528.82001257

32.28 €

1 4 giorni 3381.81214.526.34.53.5246.539.528.82501257

33.35 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5414639.528.815016100

35.13 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5419639.528.820016100

36.13 €

1 4 giorni 3381.8161926.36.5424639.528.825016100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale lucido
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti nero

Supporto tecnico